PAN-S 600
Palety bez urządzeń mocujących
Identyfikator 471561
Standardowa paleta mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Górna strona przygotowana z otworami T
- Dolne sześciokrotne sworznie mocujące SPx 40
- Wymiary: 399 x 599 x 45 mm
- Materiał: Stal
- Równoległość płaszczyzny: 0.05 mm
- Ciężar: 70 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 599 |
---|---|
Szerokość [mm] | 399 |
Materiał | Stal |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.05 |
Ciężar [kg] | 70 |
Zakres dostawy
Palety mocujące, śruby oczkowe, sworznie mocujące