NSE-A3 138-V4-P1
Moduły do automatyzacji
Identyfikator 1339726
Standardowy moduł mocujący
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Uszczelka stożkowa
- Jednostka podawania mediów pneumatyczne/hydrauliczne
- Siła dociągająca: 8 kN
- Siła docisku z turbo: 28 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 4.2 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 138 |
---|---|
Siła dociągająca [kN] | 8 |
Siła docisku z turbo [kN] | 28 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 4.2 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, śruby przyłączeniowe, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących i przestawnych