arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Poszczególne moduły NSE-A3

Poszczególne moduły NSE-A3

Moduły do automatyzacji
Moduły do automatyzacji można zamontować w systemie VERO-S o stopniowanych powierzchniach płaskich i zintegrowanej funkcji czyszczenia - do zautomatyzowanej paletyzacji.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Wbudowane uszczelnienie stożkowe w standardzie.
    Dla ochrony sprzęgu przed przedostaniem się chłodziwa, pyłu i wiórów
  • Stopniowane powierzchnie styku
    Zapewnia czystość systemu palet lub urządzeń mocujących
  • Wbudowana funkcja czyszczenia
    Bez wiórów i chłodziwa na płaskiej powierzchni roboczej
  • Wszystkie moduły mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
    Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia
  • Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
    Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm
  • Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
    Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji
  • Wbudowane funkcje monitorujące
    Maksymalna niezawodność procesu nawet przy obróbce zgrubnej
  • Zespół zintegrowanego podawania mediów
    Do podawania płynów z ciśnieniem do 300 bar
  • Wbudowane turbo w standardzie
    Wzrost siły docisku nawet o 250 % w celu optymalnego wykorzystania wydajności maszyny, co przekłada się na wysoką wydajność.
  • Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
    Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia
  • Moduły są odporne na korozję oraz całkowicie szczelne
    Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu

Opcje i informacje specjalne

  • Uniwersalny moduł mocujący do zautomatyzowanego załadunku obrabiarki
    Firma SCHUNK opracowała moduł VERO-S NSE-A3 138 specjalnie na potrzeby automatycznego załadunku obrabiarki oraz aplikacji przenoszenia, montażu i automatyzacji. Moduł mocujący należy do rozbudowanego systemu modułowego SCHUNK VERO-S, który oferuje ponad 1000 kombinacji na potrzeby skutecznego mocowania detalu.
  • Dla zapewnienia niezawodnej zmiany detalu i urządzenia mocującego komponent automatyzacyjny został wyposażony funkcję przedmuchu, która dokładnie oczyszcza powierzchnię nośną podczas procesu wymiany. Dodatkowo stożkowe uszczelnienia sprężynowe uniemożliwiają przeniknięcie wiórów lub zanieczyszczeń do wnętrza złącza.
  • Moduły można łączyć w dowolnej liczbie, zależnie od zastosowania. Wkładki centrujące z elastycznymi elementami zapewniają orientację położenia o dużej dokładności powtórzeń oraz maksymalną niezawodność procesową w zautomatyzowanych operacjach. Dokładność powtórzeń wynosi < 0,005 mm. Dzięki złączu wyprofilowanemu stożkowo sworznie mocujące można mocować nawet niewspółśrodkowo, co bardzo ułatwia cały proces.