NSE-M plus 138-V1
Moduły mocowania
Identyfikator 471141
Standardowy moduł mocujący
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System mocowany ręcznie
- Zabezpieczenie antyrotacyjne w obie strony 90°
- Wymiary: Ø138 x Ø110 x 43 mm
- Siła dociągająca: 2.5 kN
- Moment uruchamiający: 15 Nm
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 4 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 138 |
---|---|
Siła dociągająca [kN] | 2.5 |
Kąt uruchomienia [°] | 110 |
Moment odblokowujący [Nm] | 15 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 4 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, śruba przyłączeniowa, o-ringi, zatyczki, klucz do uruchamiania, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących