NSE-T3 138-V1
Moduły mocowania
Identyfikator 1313728
Standardowy moduł mocujący
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Zabezpieczenie antyrotacyjne w obie strony 90°
- Wymiary: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Siła dociągająca: 7 kN
- Siła docisku z turbo: 24 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 3.5 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 138 |
---|---|
Siła dociągająca [kN] | 7 |
Siła docisku z turbo [kN] | 24 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 3.5 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, sworzeń walcowy, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących i przestawnych