NSE3 99-K
Moduły mocowania
Identyfikator 1440335
Standardowy moduł mocujący
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Uszczelka stożkowa
- Wymiary: Ø99 x 56 mm
- Siła dociągająca: 5 kN
- Siła docisku z turbo: 18 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 2.5 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 99 |
---|---|
Siła dociągająca [kN] | 5 |
Siła docisku z turbo [kN] | 18 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 2.5 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących