MEW3 45-4
Przystawki podwyższające moduł
Identyfikator 1337154
Standardowe przystawki podwyższające moduł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Góra poczwórnego modułu mocującego NSE3 138
- Dolne podwójne sworznie mocujące SP x 40
- Wymiary: 340 x 270 x 146 mm
- Siła dociągająca: 16 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 52.5 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 340 |
---|---|
Szerokość [mm] | 272 |
Siła dociągająca [kN] | 16 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 52.5 |
Zakres dostawy
Przystawka podwyższająca moduł, sworzeń mocujący do przystawki podwyższającej, śruba oczkowa, smarowniczka, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących do palety