NSL3 turn 450-3-Z
Stacje mocujące
Identyfikator 1323583
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Potrójny NSE3 138
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Do zastosowań tokarskich w centrach frezarsko-tokarskich
- Funkcja turbo
- Stacja mocująca z krótkim stożkiem A4
- Wymiary: Ø 450 x 75 mm
- Siła docisku z turbo: 84 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Maks. obr./min: 2000 1/min
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0.01 mm
- Ciężar: 51 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 450 |
---|---|
Siła docisku z turbo [kN] | 84 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Dokładność ruchu obrotowego [mm] | < 0.01 |
Maks. obr./min [1/min] | 2000 |
Ciężar [kg] | 51 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, śruby montażowe, sworznie centrujące, sworznie regulacyjne, nakrętki teowe, złącze blokujące, śruby oczkowe, instrukcja obsługi; nie zawiera sworzni mocujących