NSL3 turn 570-5
Stacje mocujące
Identyfikator 1323584
Standardowa stacja mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Pięciokrotny NSE3 138
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Do zastosowań tokarskich w centrach frezarsko-tokarskich
- Funkcja turbo
- Wymiary: Ø570 x 79 mm
- Siła dociągająca: 40 kN
- Siła docisku z turbo: 140 kN
- Uwolnienie ciśnienia: 6 bar
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0.02 mm
- Maks. prędkość obrotowa: 1400 1/min
- Masa: 93 kg
Szczegóły techniczne
| Średnica [mm] | 570.0 |
|---|---|
| Siła dociągająca [kN] | 40.0 |
| Siła docisku z turbo [kN] | 140.0 |
| Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6.0 |
| Dokładność ruchu obrotowego [mm] | < 0.02 |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 1400.0 |
| Masa [kg] | 93.0 |
Zakres dostawy
Stacja mocowania, śruby montażowe, sworznie centrujące, sworznie regulacyjne, nakrętki teowe, złącze blokujące, śruby oczkowe, instrukcja obsługi; nie zawiera sworzni mocujących