SPA-X 40
Sworznie mocujące
Identyfikator 471155
Sworznie mocujące standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sworznie kompensacyjne
- Kompensacja w jednym kierunku
- Siła trzymająca M10: 35 kN
- Kompensacja w kierunku X: ± 1 mm
- Materiał: Stal nierdzewna
- Ciężar: 0.3 kg
Szczegóły techniczne
Siła trzymająca M10 [kN] | 35 |
---|---|
Kompensacja w kierunku X [mm] | ± 1 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wariant | Kompensacja w jednym kierunku |
Ciężar [kg] | 0.3 |
Zakres dostawy
Sworznie mocujące, śruba mocująca