arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Sworznie mocujące

Sworznie mocujące

Sworznie mocujące
Sworznie mocujące z krótkim stożkiem do łączenia kształtowego detali lub urządzeń wyposażonych w moduły mocujące.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
    Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm
  • Jednakowe wymiary sworzni zaciskowych w każdym module NSE3 oraz 100 % kompatybilność z modułami VERO-S NSE plus
    Wyeliminowane ryzyko pomyłki w doborze czy nieprawidłowego działania

Opcje i informacje specjalne

  • VERO-S SPA, SPB, SPC 40
    Sworznie mocujące do mocowania oraz pozycjonowania z mikronową precyzją i powtarzalnością < 0,005 mm.
  • VERO-S SPA-X, SPA-XY 40
    Sworznie mocujące do kompensacji niedokładności detali do maks. ±1 mm.
  • VERO-S SPA-S, SPB-S, SPC-S 40
    Sworznie mocujące z maksymalną wymaganą głębokością mocowania wynoszącą 3,5 mm.
  • VERO-S SPG 40
    Sworzeń precyzyjny z opatentowanym elastycznym stożkiem do mocowania i pozycjonowania z mikronową precyzją i powtarzalnością < 0,002 mm.
  • VERO-S SP-VL
    Przedłużki sworznia mocującego są bezpośrednio łączone śrubowo z detalem i tym samym zwiększają dostępność wrzeciona obrabiarki.