SPB 40
Sworznie mocujące
Identyfikator 471152
Sworznie mocujące standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Standardowe sworznie mocujące
- Sworzeń pozycjonujący
- Siła trzymająca M10: 35 kN
- Siła trzymająca M12: 50 kN
- Materiał: Stal nierdzewna
- Ciężar: 0.3 kg
Szczegóły techniczne
Siła trzymająca M10 [kN] | 35 |
---|---|
Siła trzymająca M12 [kN] | 50 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wariant | Sworzeń pozycjonujący |
Ciężar [kg] | 0.3 |
Zakres dostawy
Sworznie mocujące, śruba mocująca