SPC-OB 40
Sworznie mocujące
Identyfikator 1316936
Sworznie mocujące standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sworznie mocujące bez kołnierza centrującego
- Sworzeń zaciskowy
- Konstrukcja bez kołnierza centrującego Ø 25h6
- Siła trzymająca M8: 25 kN
- Siła trzymająca M10: 35 kN
- Materiał: Stal nierdzewna
- Ciężar: 0.2 kg
Szczegóły techniczne
Siła trzymająca M8 [kN] | 25 |
---|---|
Siła trzymająca M10 [kN] | 35 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wariant | Sworzeń zaciskowy |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Sworznie mocujące