SPG 40
Sworznie mocujące
Identyfikator 471154
Sworznie mocujące standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sworzeń precyzyjnej regulacji
- Sworzeń wyśrodkowujący
- Siła trzymająca M10: 35 kN
- Siła trzymająca M12: 50 kN
- Materiał: Stal nierdzewna
- Ciężar: 0.3 kg
Szczegóły techniczne
Siła trzymająca M10 [kN] | 35 |
---|---|
Siła trzymająca M12 [kN] | 50 |
Powtarzalność [mm] | < 0.002 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wariant | Sworzeń wyśrodkowujący |
Ciężar [kg] | 0.3 |
Zakres dostawy
Sworznie mocujące, śruba mocująca