TRR-M 400
System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące
Identyfikator 1452181
TRR-M 400, System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 22 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 22 |
Szerokość B [mm] | 65 |
Wysokość H [mm] | 33 |
Długość L [mm] | 120 |
Rozstaw otworów b [mm] | 59.4 |
m/detal [kg] | 0.73 |
Wkładka mocująca, niska, hartowana indukcyjnie | RSE-IN 400, 1499868 |
Wkładka mocująca, wysoka, hartowana indukcyjnie | RSE-IH 400, 1499875 |