TRR-Z 210
System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące
Identyfikator 1445381
TRR-Z 210, System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 33 |
Długość L [mm] | 79.6 |
Rozstaw otworów b [mm] | 37.3 |
m/detal [kg] | 0.67 |
Wkładka mocująca, niska, hartowana indukcyjnie | RSE-I 210, 1499871 |