TRR-Z 315
System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące
Identyfikator 1452177
TRR-Z 315, System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 33 |
Długość L [mm] | 92 |
Rozstaw otworów b [mm] | 45.5 |
m/detal [kg] | 0.8 |
Wkładka mocująca, niska, hartowana indukcyjnie | RSE-IN 315, 1499867 |
Wkładka mocująca, wysoka, hartowana indukcyjnie | RSE-IH 315, 1499874 |