TRR-Z 400
System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące
Identyfikator 1448483
TRR-Z 400, System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące
- Zazębienie: 3/32" x 90°
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | System szybkiej wymiany szczęk RAPIDO szczęki podtrzymujące |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 65 |
Wysokość H [mm] | 33 |
Długość L [mm] | 120 |
Rozstaw otworów b [mm] | 59.4 |
m/detal [kg] | 0.73 |
Wkładka mocująca, niska, hartowana indukcyjnie | RSE-IN 400, 1499868 |
Wkładka mocująca, wysoka, hartowana indukcyjnie | RSE-IH 400, 1499875 |