EWB-TG 210
Szczęki bazowe
Identyfikator 160700
EWB-TG 210, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Mocowanie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 12.7 mm
- Szerokość ścieżki: 7.9 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | Wrąb krzyżowy |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12.7 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 7.9 |
Szerokość B [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 33 |
Wysokość H1 [mm] | 30 |
Długość L [mm] | 86 |
Rozstaw otworów b [mm] | 44.5 |
Śruby | 1/2" |
m/zestaw [kg] | 2.1 |
Śruby cylindryczne nie wchodzą w zakres dostawy.