Nie udało się znaleźć strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie dla tego numeru seryjnego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, możesz wyszukać numer materiału w polu wyszukiwania lub skontaktować się z nami.
Jak możemy Ci pomóc?
Twoje zapytanie do SCHUNK
Znajdź osobę kontaktową ds. sprzedaży
Subskrypcja biuletynu
Poproś o dane CAD
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Firma SCHUNK oferuje największą gamę szczęk bazowych do wszystkich typów uchwytów tokarskich. Oprócz szczęk z interfejsem typu wrąb krzyżowy SCHUNK oferuje także hartowane, precyzyjnie szlifowane szczęki bazowe do użytku ze szczękami nasadowymi o drobnym ząbkowaniu. Jeśli w Twoim uchwycie z szybkowymiennym systemem szczęk nie jest możliwe płynne mocowanie za pomocą szczęk pazurowych, niedostatki mocowania można naprawić stosując np. szczęki bazowe z przesunięciem o ½ zęba.
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy, wraz ze śrubami cylindrycznymi. Z wyjątkiem szczęk podstawowych EWB-MT, które są dostarczane bez śrub cylindrycznych.
Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika
Wrąb krzyżowy oraz szlifowana powierzchnia nośna są szlifowane. Zapewniają wysoką dokładność wymiarów oraz szybką i prostą obsługę.
Szlifowane ząbkowanie zapewnia wysoką precyzję i jakość połączenia z powierzchnią szczęk bazowych, a także wydłuża żywotność
Wymiana jednostki zaciskowej składającej się ze szczęki bazowej i nasadowej w uchwycie do zastosowań stacjonarnych skraca czas przezbrajania.