EWB-TG 265
Szczęki bazowe
Identyfikator 160701
EWB-TG 265, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Mocowanie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 19.02 mm
- Szerokość ścieżki: 12.7 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | Wrąb krzyżowy |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość szczeliny N [mm] | 19.02 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 12.7 |
Szerokość B [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 45 |
Wysokość H1 [mm] | 42 |
Długość L [mm] | 106 |
Rozstaw otworów b [mm] | 54 |
Śruby | 5/8" |
m/zestaw [kg] | 3.7 |
Śruby cylindryczne nie wchodzą w zakres dostawy.