EWB-TS 500
Szczęki bazowe
Identyfikator 160734
EWB-TS 500, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Mocowanie: 3/32" x 90°
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: Ze śrubami cylindrycznymi
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | 3/32" x 90° |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 75 |
Szerokość B1 [mm] | 62 |
Wysokość H [mm] | 90 |
Długość L [mm] | 160 |
Śruby | M20 |
m/zestaw [kg] | 21.6 |