GBK-V 200
Szczęki bazowe
Identyfikator 159150
GBK-V 200, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Mocowanie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 20 mm
- Szerokość ścieżki: 10 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: Ze śrubami cylindrycznymi
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | Wrąb krzyżowy |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość szczeliny N [mm] | 20 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 10 |
Szerokość B [mm] | 22 |
Wysokość H [mm] | 32 |
Wysokość H1 [mm] | 29.5 |
Długość L [mm] | 85 |
Rozstaw otworów b [mm] | 40 |
Śruby | M8 |
m/zestaw [kg] | 1 |
1/2 Podziałka zazębienia