SFGF-L 1200
Szczęki bazowe
Identyfikator 814845
SFGF-L 1200, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Mocowanie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 30 mm
- Szerokość ścieżki: 18 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: Ze śrubami cylindrycznymi
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | Wrąb krzyżowy |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość szczeliny N [mm] | 30 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 18 |
Szerokość B [mm] | 45 |
Wysokość H [mm] | 55 |
Wysokość H1 [mm] | 51 |
Długość L [mm] | 535 |
Rozstaw otworów b [mm] | 60 |
Śruby | M16x1.5 |
m/zestaw [kg] | 20.7 |