SFGF-L 1400
Szczęki bazowe
Identyfikator 8705286
SFGF-L 1400, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Mocowanie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 40 mm
- Szerokość ścieżki: 24 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: Ze śrubami cylindrycznymi
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | Wrąb krzyżowy |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość szczeliny N [mm] | 40 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 24 |
Szerokość B [mm] | 65 |
Wysokość H [mm] | 62 |
Wysokość H1 [mm] | 58 |
Długość L [mm] | 570 |
Rozstaw otworów b [mm] | 82 |
Śruby | M20 |
m/zestaw [kg] | 36.93 |