SFGX 315
Szczęki bazowe
Identyfikator 149303
SFGX 315, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Mocowanie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 26 mm
- Szerokość ścieżki: 12 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: Ze śrubami cylindrycznymi
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | Wrąb krzyżowy |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość szczeliny N [mm] | 26 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 12 |
Szerokość B [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 46 |
Wysokość H1 [mm] | 43 |
Długość L [mm] | 110 |
Rozstaw otworów b [mm] | 54 |
Śruby | M12 |
m/zestaw [kg] | 2.69 |