STB 250-1
Szczęki bazowe
Identyfikator 156100
STB 250-1, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Mocowanie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: Ze śrubami cylindrycznymi
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | 1/16" x 90° |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 45 |
Szerokość B1 [mm] | 26 |
Wysokość H [mm] | 65 |
Długość L [mm] | 110 |
Śruby | M12 |
m/zestaw [kg] | 4.9 |