STN 250-5
Szczęki bazowe
Identyfikator 160600
STN 250-5, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Mocowanie: 1/16" x 90°
- Szerokość ścieżki: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: Ze śrubami cylindrycznymi
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | 1/16" x 90° |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Szerokość B1 [mm] | 26 |
Wysokość H [mm] | 50.5 |
Wysokość H1 [mm] | 48 |
Długość L [mm] | 86 |
Rozstaw otworów a [mm] | 10 |
Rozstaw otworów b [mm] | 22 |
Śruby | M12 |
m/zestaw [kg] | 2.6 |