STN 315-4
Szczęki bazowe
Identyfikator 160503
STN 315-4, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie skośne
- Mocowanie: 1/16" x 90°
- Szerokość ścieżki: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: Ze śrubami cylindrycznymi
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | 1/16" x 90° |
Zazębienie | Zazębienie skośne |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 45 |
Szerokość B1 [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 57.5 |
Wysokość H1 [mm] | 55 |
Długość L [mm] | 110 |
Rozstaw otworów a [mm] | 13 |
Rozstaw otworów b [mm] | 28 |
Śruby | M16 |
m/zestaw [kg] | 4.5 |