STNJ 200-5
Szczęki bazowe
Identyfikator 160650
STNJ 200-5, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Mocowanie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość ścieżki: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: Ze śrubami cylindrycznymi
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | 1.5 mm x 60° |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Szerokość B1 [mm] | 22 |
Wysokość H [mm] | 49.5 |
Wysokość H1 [mm] | 47 |
Długość L [mm] | 95 |
Rozstaw otworów a [mm] | 10 |
Rozstaw otworów b [mm] | 25 |
Śruby | M12 |
m/zestaw [kg] | 2.6 |