STNJ 315-5
Szczęki bazowe
Identyfikator 160652
STNJ 315-5, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Mocowanie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość ścieżki: 18 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: Ze śrubami cylindrycznymi
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | 1.5 mm x 60° |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 18 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Szerokość B1 [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 56 |
Wysokość H1 [mm] | 54 |
Długość L [mm] | 120 |
Rozstaw otworów a [mm] | 15 |
Rozstaw otworów b [mm] | 30 |
Śruby | M14 |
m/zestaw [kg] | 4.9 |