STNJ 315-6
Szczęki bazowe
Identyfikator 160665
STNJ 315-6, Szczęki bazowe
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Mocowanie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość ścieżki: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Zakres dostawy: Ze śrubami cylindrycznymi
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki bazowe |
---|---|
Mocowanie | 1.5 mm x 60° |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Szerokość B1 [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Wysokość H1 [mm] | 58 |
Długość L [mm] | 125 |
Rozstaw otworów a [mm] | 17.5 |
Rozstaw otworów b [mm] | 30 |
Śruby | M16 |
m/zestaw [kg] | 5.5 |