arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SP-WB 630/1 Ilustracja analogiczna

SP-WB 630/1

Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali

Identyfikator 1548227

SP-WB 630/1, Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali

Cechy produktu:
  • Zazębienie: 3/32" x 90°
  • Szerokość rowka: 30 mm
  • Jednostka dostawy: 1 element
Narzędzia:
  • Odkryj inne pasujące szczęki nasadowe w innych wymiarach! Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
  • Czy chcesz dostosować ilość dostawy (dwie, trzy, cztery, sześć sztuk)? Kliknij „Konfiguruj indywidualne szczęki tokarskie”.
Grupa produktów Proste, miękkie szczęki górne wykonane ze stali
Zazębienie 3/32" x 90°
Szerokość szczeliny N [mm] 30.0
Szerokość B [mm] 75.0
Wysokość H [mm] 90.0
Długość L [mm] 240.0
Rozstaw otworów a [mm] 133.0
Rozstaw otworów b [mm] 65.0
Śruby M24
Materiał Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania
m/zestaw [kg] 10.7