Nie udało się znaleźć strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie dla tego numeru seryjnego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, możesz wyszukać numer materiału w polu wyszukiwania lub skontaktować się z nami.
W czym możemy pomóc?
Twoje zapytanie do SCHUNK
Znajdź przedstawicieli handlowych w terenie
Subskrypcja biuletynu
Poproś o dane CAD
Twoje zapytanie ofertowe
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Technologia magnetycznego podnoszenia MAGNOS firmy SCHUNK to doskonała opcja do zastosowań wymagających podnoszenia na duże wysokości i bezpiecznego trzymania, bez potrzeby zewnętrznego zasilania. System MAGNOS, z szeroką gamą prostych magnesów podnoszących - w tym magnesów nadających się nawet do wysokowydajnych urządzeń podnośnikowych - zapewnia łatwe obchodzenie się z ferromagnetycznymi detalami o masie do 2 ton. Ponadto jest bezpieczne i bez odkształceń, gotowe w ciągu kilku sekund.
Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika