MEF-F-A1-100 270x90
Uchwyty magnetyczne z technologią pola równoległego
Identyfikator 1393250
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Technologia: Biegun równoległy
- Typ magnesu: ALNiCO + Neodym
- Wymiary: 270 x 90 x 60 mm
- Kierunek bieguna: Poprzeczny
- Maks. siła mocowania: 75 N/cm²
- Złącze: 4-PIN
- Liczba kanałów: 1
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Ciężar: 10 kg
Szczegóły techniczne
L [mm] | 270 |
---|---|
B [mm] | 60 |
H [mm] | 90 |
Maks. siła mocowania [N/cm²] | 75 |
Złącze | 4-PIN |
Liczba kanałów | 1 |
Ciężar [kg] | 10 |
Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE