Nie udało się znaleźć strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie dla tego numeru seryjnego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, możesz wyszukać numer materiału w polu wyszukiwania lub skontaktować się z nami.
W czym możemy pomóc?
Twoje zapytanie do SCHUNK
Znajdź przedstawicieli handlowych w terenie
Subskrypcja biuletynu
Poproś o dane CAD
Twoje zapytanie ofertowe
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Mocowanie pierścieni i tarcz o niskim stopniu odkształcenia
Uchwyty MAGNOS wykorzystujące technologię magnesu elektrotrwałego z promieniowym polem magnetycznym są przeznaczone do toczenia i szlifowania pierścieni i uszczelek w tokarkach i szlifierkach. Detale mocuje się za pomocą stałej siły magnesu trwałego, aby zapewnić niskie narażenie na odkształcenia i drgania, co poprawia jakość obrobionych powierzchni i znacznie zwiększa precyzję obróbki.
Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika
5-stronna obróbka detalu z wykorzystaniem kostek dystansowych
Bardzo duże siły trzymające przy toczeniu
Mocowanie bez odkształceń i niski poziom wibracji.
Wymagane tylko jedno źródło zasilania do magnetyzacji/demagnetyzacji
Magnetyczny uchwyt tokarski z cyklem rozmagnesowania do obróbki wykończeniowej niemal bez odkształceń oraz precyzyjnej obróbki tokarskiej lub szlifierskiej pierścieni lub tarcz.