MGT
MAGNOS do zastosowań tokarskich
Magnetyczny uchwyt tokarski z cyklem rozmagnesowania do obróbki wykończeniowej niemal bez odkształceń oraz precyzyjnej obróbki tokarskiej lub szlifierskiej pierścieni lub tarcz.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Obróbka detalu z trzech stron przy jednym ustawieniu
Wyższa dokładność dzięki jednokrotnemu ustawieniu oraz najlepsza dostępność wrzeciona obrabiarki - Magnetyczna siła mocująca działająca równomiernie na cały detal
Mocowanie o niewielkim stopniu drgań i odkształceń detali - Mocowanie o niewielkim stopniu drgań
Lepsza jakość wykończenia powierzchni i znacznie wyższa dokładność - Mocowanie wolne od odkształceń
Brak odkształceń oraz wewnętrznych naprężeń detalu powodowanych siłą mocowania - Jednostka kontrolna kompatybilna z układem sterowania obrabiarki
Nadaje się także do zastosowań zautomatyzowanych - Monoblokowa budowa
Kompaktowa i solidna konstrukcja o dużej sztywności - Mocowanie w ciągu kilku sekund
Najkrótszy możliwy czas zbrojenia zwiększający wydajność produkcji - Najnowocześniejsza elektro-permanentna technologia jednorazowego zasilania w energię dla procesu MAG/DEMAG
Energooszczędne i niezawodne mocowanie detali
Opcje i informacje specjalne
- MAGNOS MGT-IC
Uchwyty magnetyczne MAGNOS MTR-IC są wyposażone w rozłączane bocznie szybkozłącze zasilające proces magnetyzacji/demagnetyzacji. W rowkach teowych i otworach płyt można zamontować kostki dystansowe. Dzięki kostok dystansowym możliwe jest mocowanie niemal bez odkształceń.