MGT-IC Ø1500
MAGNOS do zastosowań tokarskich
Identyfikator 1311859
Standardowa technologia mocowania magnetycznego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Elektrotrwały uchwyt magnetyczny
- Technologia: Biegun promieniowy
- Typ magnesu: Podwójne AlNiCo
- Z cyklem o niskim namagnesowaniu szczątkowym
- Wymiary: Ø1500 x 142 mm
- Liczba biegunów: 32 (rowek teowy 10H8)
- Maks. siła trzymająca: 160 N/cm²
- Maks. obr./min: 240 1/min
- Min. średnica mocowania: 600 mm
- Maks. średnica mocowania: 1500 mm
- Maks. temperatura robocza: 80 °C
- Ciężar: 1700 kg
- Szybkie połączenie z pokrywą
- Liczba kanałów: 6
- Złącze: 13-PIN
- Złącze elektryczne: 400V/460V
- Stopień ochrony: 67
Szczegóły techniczne
ØAD [mm] | 1500 |
---|---|
ØID [mm] | 600 |
H [mm] | 142 |
Maks. siła mocowania [N/cm²] | 160 |
Liczba biegunów | 32 |
Złącze | 13-PIN |
Liczba kanałów | 6 |
Napięcie sieciowe | 400V/460V |
Maks. obr./min [1/min] | 240 |
Ciężar [kg] | 1700 |
Zakres dostawy
Uchwyt magnetyczny, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE; bez modułu sterującego, bez kostek dystansowych