ROTA NCO2-F 800 Z520-M2
Napędzane uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Identyfikator 1486021
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: Z520
- Interfejs szczęki: Moduł 2
- Z kompensacją siły odśrodkowej
- Bez indywidualnej regulacji szczęk
- Korpus uchwytu: EN-GJS-500-7
- Skok/szczęka: 23 mm
- Skok tłoka: 57 mm
- Maks. siła mocowania: 300 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 170 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 900 1/min
- Masa: 391 kg
Szczegóły techniczne
| Typ wrzeciona | - |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Z520 |
| Zazębienie | Moduł 2 |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 900.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 300.0 |
| Maks. siła uruchamiająca [kN] | 170.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 23.0 |
| Skok tłoka (H) [mm] | 57.0 |
| Moment bezwładności [kgm²] | 32.0 |
| Masa [kg] | 391.0 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi