ROTA TB2 570-230 LH Z415-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt pneumatyczny z systemem podwójnego skoku
Identyfikator 818316
Standardowe pneumatyczne zasilanie uchwytu tokarskiego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- System podwójnego skoku
- Otwór przelotowy: 230 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z415
- Strona uchwytu: 230 mm (9.06")
- Strona obrabiarki: 230 mm (9.06")
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Skok na szczękę: 25.4 mm
- Szybki skok szczęki: 16.9 mm
- Skok mocujący na szczękę: 8.6 mm
- Maks. siła mocowania przy 6 bar: 220 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 3 - 8 bar
- Maks. prędkość obrotowa: 1300 1/min
- Masa: 345 kg
Szczegóły techniczne
| Wielkość wrzeciona | Z415 |
|---|---|
| Zazębienie | 3/32" x 90° |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 1300.0 |
| Maks. siła mocowania (przy 6 bar) [kN] | 220.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 3.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 25.4 |
| Szybki skok/szczęka [mm] | 16.9 |
| Skok mocujący/szczęka [mm] | 8.6 |
| Zużycie powietrza na jeden skok szczęki przy ciśnieniu 6 bar [l] | 39.9 |
| Moment bezwładności [kgm²] | 16.8 |
| Masa [kg] | 345.0 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, dwuzłączki kolankowe R 3/8 na pierścieniu rozdzielacza, złączki do podłączenia elektrycznego bloku sterującego sprężonym powietrzem, śruba oczkowa, podręcznik obsługi; bez wspornika montażowego pierścienia rozdzielacza, bez szczęk nasadowych