ROTA NC plus 2
Zasilane uchwyty tokarskie z otworem przelotowym
Lekki i precyzyjny zasilany uchwyt 3-szczękowy o bardzo stabilnej konstrukcji
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjny hydrauliczny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
Zapewnia doskonałe wyniki obróbki - Duży otwór przelotowy
Obróbka wszystkich rur o standardowych średnicach - Wysoki stopień wydajności układu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Modułowy system tulei centrujących
Optymalne dopasowanie do nowych zadań mocowania dzięki wymiennym tulejom centrycznym - Podwójnie prowadzony tłok uchwytu
Najwyższa dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność - Lekki uchwyt
Szybkie przyspieszanie i wyhamowanie ogranicza czas cyklu. - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Wszechstronny uchwyt tokarski o konstrukcji 2, 3 i 4 szczękowej
Zasilany uchwyt tokarski ROTA NC plus 2 został zaprojektowany zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi wymaganiami nowoczesnych tokarek. Bardzo wytrzymałe, hartowane i szlifowane płaskie prowadnice zapewniają stabilny proces, nawet przy najwyższych obciążeniach. Podwójnie prowadzony tłok uchwytu zapewnia nadzwyczajną sztywność i precyzję. Modułowy, uszczelniony układ tulei centrującej zwiększa elastyczność urządzenia, które może być wykorzystywane w różnych codziennych zastosowaniach. - Uchwyty tokarskie ROTA NC plus 2 są standardowo dostępne jako 2, 3 lub 4-szczękowe. Ta szeroka gama różnych typów uchwytów w jednej serii oznacza, że można spełnić praktycznie wszystkie wymagania klientów.