arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSH3

KSH3

Hydrauliczne 2-szczękowe bloki mocujące
Hydraulicznie uruchamiane 2-szczękowe bloki mocujące trzeciej generacji o kompaktowej konstrukcji, wysokich siłach mocowania i z nowymi udoskonaleniami technicznymi. Bloki mocujące są dostępne w wersji ze standardowym skokiem, długim skokiem lub ze szczęką stałą.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Duży wybór różnych wersji
    Zapewnia to najwyższą elastyczność dzięki największej i najwydajniejszej standardowej ofercie hydraulicznych bloków mocujących.
  • Opatentowane monitorowanie położenia szczęki bazowej dzięki wykorzystaniu ciśnienia dynamicznego
    Dowiedz się, czy imadło jest otwarte, czy zaciśnięte
  • Kontrola obecności przedmiotu obrabianego przez szczękę podstawową
    Umożliwia zautomatyzowany załadunek bloku mocującego.
  • Indukcyjne monitorowanie położenia szczęk
    Dowiedz się, czy imadło jest otwarte, czy zaciśnięte
  • Precyzyjny blok mocujący z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe.
    Zapewnia doskonałe wyniki obróbki
  • Kwadratowy wzór z idealnym konturami zewnętrznymi
    Idealny do obróbki 6-stronnej w dwóch ustawieniach z najlepszą dostępnością boczną
  • Wysoki stopień wydajności układu klinowo-hakowego
    Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym
  • Szczęki bazowe z drobnym zazębieniem lub wrębem krzyżowym w standardzie
    Wysoka elastyczność szczęk systemowych
  • Optymalne podparcie szczęk dzięki zastosowaniu bardzo długiej prowadnicy szczęk bazowych
    Zapewnia wysoką siłę mocowania w długim okresie użytkowania
  • Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
    Długi okres trwałości użytkowej

Opcje i informacje specjalne

  • Kompaktowe, napędzane hydraulicznie systemy do produkcji seryjnej
    TANDEM KSH3 to wydajne, hydraulicznie uruchamiane bloki mocujące, które są stosowane głównie w produkcji seryjnej, gdzie hydraulika jest dostępna na obrabiarce. Opatentowane monitorowanie położenia szczęki bazowej za pomocą ciśnienia dynamicznego lub możliwość sterowania pneumatycznego przez szczękę to tylko dwie z dodatkowych funkcji, które zostały wprowadzone w nowej generacji. Szczególnie w zakresie automatyzacji zintegrowano kilka innowacji.
  • Ważnym aspektem dalszego rozwoju była kompatybilność, w wyniku czego istniejące imadła KSH plus można zastąpić 1:1 nowymi imadłami KSH3. Sprawdzona geometria zapewnia optymalną dostępność wrzeciona obrabiarki do detalu. W razie potrzeby imadła mogą być również zaprojektowane z indukcyjnym monitorowaniem szczęk.