SLD Midi
Bezpośrednia oś liniowa
Kompaktowa oś liniowa z napędem bezpośrednim do automatyzacji montażu i automatyzacji o wysokiej wydajności.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Aby zapewnić długi okres użytkowania i niezawodność układu
ponieważ niemal nie ma części zużywalnych - Szybka reakcja i wysoka dokładność pozycjonowania
ponieważ nie ma luzu mechanicznego między komponentami napędu - Minimalne kontury kolizyjne i zapotrzebowanie na miejsce
dzięki zintegrowanemu silnikowi i systemowi pomiarowemu w osi - Niski nakład programistyczny i oszczędność czasu podczas uruchamiania i eksploatacji
dzięki wyposażeniu w absolutny system pomiaru drogi - Wysoka produktywność
dzięki najwyższym właściwościom dynamicznym dla krótszych czasów cyklu - Przygotowane do certyfikacji UL
do użytku na rynku amerykańskim i kanadyjskim - Opcjonalny pneumatyczny zabezpieczający hamulec podtrzymujący używany jako blokada prętowa
spełnia wysokie wymagania względem maszyn i bezpieczeństwa ludzi - Opcjonalnie certyfikowane urządzenia zabezpieczające zgodnie z SIL2/PLd
do zastosowań o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa maszyn - Oś specyficzna dla danego zastosowania
poprzez różnorodność wariantów i opcji oraz indywidualną konfigurację
Opcje i informacje specjalne
- System modułowy przetwornika
Oś liniowa jest dostępna z różnymi systemami pomiaru drogi. Inkrementalny system pomiaru drogi ma interfejs 1Vss. Absolutne systemy pomiaru drogi są opcjonalnie dostępne z interfejsami BiSS, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ lub EnDat 2.2. Inne interfejsy dostępne na zamówienie. - Pneumatyczny hamulec podtrzymujący
Opcjonalnie oś liniowa może zostać wyposażona w bezpieczny hamulec podtrzymujący. Hamulec podtrzymujący jest uruchamiany pneumatycznie. Funkcja ta jest aktywowana w stanie bez wentylacji. Hamulec przytrzymujący służy do utrzymania pozycji osi liniowej w stanie bezprądowym. Hamulec przytrzymujący nadaje się również do zastosowań w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn. Zapraszamy do kontaktu. - Dalsze suwaki silnika
Oś liniową można wyposażyć w wiele aktywnych suwaków silnika. Umożliwia to tworzenie konstrukcji specjalnych oraz niestandardowych rozwiązań osiowych. - Certyfikowany system koderów
Systemy enkoderów HIPERFACE®, DRIVE-CLiQ i EnDat 2.2 są certyfikowane zgodnie z SIL2/PLd. Oznacza to możliwość realizacji nawet trudnych zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem bezpieczeństwa maszyn. Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły. - Wersja ze smarowaniem dopuszczonym do kontaktu z żywnością (H1G)
na życzenie, stanowiące rozwiązanie umożliwiające łatwe wejście do technologii medycznej, automatyki laboratoryjnej oraz przemysłów farmaceutycznego i spożywczego. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione.