iTENDO²

Inteligentny sposób na osiągnięcie optymalnego procesu

Dzięki iTENDO udało się połączyć nadzwyczajne właściwości technologii mocowania hydraulicznego TENDO z możliwościami cyfrowego monitorowania procesów w jednej oprawce narzędziowej. Jeżeli przyjrzeć się procesowi, rozpoczynając od miejsca skrawania metalu, inteligentna oprawka narzędziowa iTENDO² jest pierwszym niezużywającym się komponentem znajdującym się „najbliżej detalu”, zatem idealnie nadaje się do odbioru sygnału.

Oprawka narzędziowa do łatwego wejścia w cyfryzację

Cyfryzację uważa się za największe z wyzwań w przemyśle wytwórczym. Daje ona przedsiębiorstwom szansę na precyzyjniejsze, bardziej niezawodne i szybsze procesy. Warunkiem wstępnym jest jednak maksymalna stabilność procesu, osiągana za sprawą inteligentnych rozwiązań i komponentów, które potrafią rozpoznać nieprzewidziane zakłócenia stabilności oraz reagować na nie w czasie rzeczywistym. Wynikające z tego efekty to minimalizacja odrzutów, zauważalne skrócenie czasu produkcji, a także istotny wzrost jakości i wydajności – nawet w przypadku małych rozmiarów partii. Dzięki nowej iTENDO² firma SCHUNK ustanawia kolejny kamień milowy cyfryzacji w branży obróbki skrawaniem. Dzięki możliwości przesyłania danych w czasie rzeczywistym SCHUNK oferuje pionierską, bardzo łatwą do wdrożenia formę optymalizacji procesu z wykorzystaniem oprawki narzędziowej.

Jesteś zainteresowana/y użytkowaniem nowego iTENDO²?
Skontaktuj się teraz bezpośrednio z naszymi specjalistami ds. produktów.

Zalety techniczne
w skrócie

  • Komunikacja danych i analiza procesów w czasie rzeczywistym
  • Bez zmiany zewnętrznego konturu, bez ograniczeń w stosowaniu chłodziwa. Może zastąpić standardowe oprawki narzędziowe 1:1.
  • Przejrzystość procesu dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz aplikacjom dedykowanym do konkretnego procesu.
  • Prędkości obrotowe do 30 000 obr./min umożliwiają szeroki zakres zastosowań

iTENDO² w użyciu

Pogłębianie
Podczas pogłębiania iTENDO² monitoruje zgodność z jakością powierzchni. W tym zastosowaniu monitorowanie procesu pogłębiania służy do kontroli jakości i procesu, a także do dokumentowania cech krytycznych dla działania.
Wykrywanie zużycia wiertła
Trudno jest monitorować wiertło o średnicy < 3 mm ze względu na niskie siły skrawania. Wyzwaniem jest wykrycie zużycia (trendu zużycia) i wymiana narzędzia, zanim się zepsuje.
Automatyczna regulacja szczotki
Krawędzie na powierzchni obrabianego przedmiotu są gratowane za pomocą szczotki. W miarę zużywania się szczotki należy ponownie wyregulować dosuw. iTENDO² umożliwia automatyczne podawanie.

Startuj z iTENDO²


Rozpoczęcie przejrzystego pozyskiwania danych za pomocą iTENDO² jest łatwiejsze, niż kiedykolwiek. Połącz oprawkę narzędziową z tabletem jednym kliknięciem, a iTENDO² będzie w stanie natychmiast wykryć nieprawidłowości i pomóc pracować jeszcze wydajniej w różnych procesach obróbki. Na tablecie proces można śledzić w czasie rzeczywistym, rejestrować i uruchamiać, ustawiając dokładne limity w parametrach automatycznego rejestrowania. Na naszym filmie pokazujemy, jak przyjazna dla użytkownika i nieskomplikowana jest obsługa.

iTENDO² pad to go
Pakiet iTENDO² jest dostarczany w wygodnej aluminiowej obudowie. Oznacza to, że wszystkie komponenty są
chronione podczas przechowywania i zapewnia bardzo elastyczny transport do maszyny w przypadku tymczasowego
monitorowania procesu. W naszym sklepie znajdziesz również inne oprawki narzędziowe, które idealnie pasują do Twojej aplikacji
i maszyny.

Osoba kontaktowa

Zespół iTENDO

Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły!
Tel. +49-7133-103-3308
iTENDO@de.schunk.com

Regionalni kierownicy sprzedaży

Bezpośredni kontakt to pierwszy krok do szybkiej i pomyślnej realizacji projektu.
Odpowiedzialny regionalny kierownik sprzedaży

Serwis i wsparcie techniczne

Tel.+49-7133-103-2500
Faks +49-7133-103-2239
cms@de.schunk.com