Chwytak elektryczny EGP do małych komponentów

Elektryczny chwytak do małych komponentów o najbardziej kompaktowym działaniu w dziedzinie automatyzacji montażu

Dzięki elektrycznemu 2-palczastemu chwytakowi równoległemu EGP SCHUNK, zmiana modułów chwytakowych z pneumatycznych na mechatroniczne bez utraty siły chwytania jest dziecinnie łatwa. EGP można łatwo zintegrować ze sterownikiem nadrzędnym z zasilaniem 24 V poprzez cyfrowe wejścia / wyjścia.

Inteligentne chwytaki, idealnie zintegrowane z systemem

  • Zasilanie 24 V i sterowanie za pomocą cyfrowych WE/WY poprzez jeden kabel.
  • Regulacja jest tak łatwa, jak w przypadku elementów pneumatycznych.
  • Praktycznie brak zużywających się części i łatwa integracja z istniejącymi systemami elektrycznymi.
  • Wersja szybka zapewniająca najwyższą wydajność.
  • 4 rozmiary obejmują szeroką gamę elementów.
  • W pełni kompatybilny z mechatronicznym systemem modułowym 24 V.

Więcej szczegółów

Uznana technologia dla wydajnych procesów


W porównaniu z podobnymi chwytakami do małych elementów ze zintegrowaną elektroniką, EGP cechuje się

stosunkiem siły do masy lepszym o 180% i wysoką prędkością.

Cztery stopnie regulacji siły chwytu do delikatnych elementów.

Mocna poprzeczna prowadnica rolkowa używana tak, jak w pneumatycznym miniaturowym chwytaku równoległym MPG-plus, w celu uzyskania wysokiej wydajności.


Pełna kompatybilność ze wszystkimi komponentami SCHUNK z mechatronicznego systemu modułowego.

Nowatorskie opcje czujników dla bezpieczeństwa procesów.

Niezawodność procesu, brak wibracji zmniejszających żywotność.

Dziecinnie proste!
Regulacja siły chwytania

Indywidualna czterostopniowa regulacja siły chwytania EGP dla elementów delikatnych. W zależności od wymagań można ustawić 25%, 50%, 75% lub 100% maksymalnej siły chwytu 140 N. Twoja korzyść: elastyczna regulacja siły chwytu w procesie przenoszenia.

Pasuje wszędzie!
Najwyższa elastyczność montażu

Różnorodne opcje montażu zapewniają szybki i łatwy montaż oraz wymianę chwytaków. Dzięki zastosowaniu tulei centrujących chwytak można łatwo ustawić i zamocować po bokach lub od dołu za pomocą śrub. Do mocowania od dołu opcjonalnie dostępna jest płyta adaptera umożliwiająca montaż kilku chwytaków obok siebie.

Do każdego zastosowania!
System czujników

Indukcyjny czujnik zbliżeniowy IN. Do monitorowania pozycji końcowych z dostępnym gniazdem osiowym lub bocznym. Z kablem o długości 30 cm i złączem kablowym.

Czujnik położenia!
Elastyczny system FPS

System czujników FPS określa położenie szczęk chwytaka. Następnie cyfrowo wskazuje, w którym z pięciu wolnych, możliwych do zaprogramowania obszarów znajduje się aktualnie szczęka. Ponadto położenie szczęki można odczytać za pomocą oprogramowania "Kontroler FPS".

Osoba kontaktowa

Biuro handlowe

Chciałbyś zapytać o technologię, cenę lub czas dostawy? Nasz personel wewnętrzny chętnie odpowie na Twoje pytania.
Twoje wewnętrzne osoby kontaktowe

Regionalni kierownicy sprzedaży

Bezpośredni, osobisty kontakt to pierwszy krok w stronę szybkiej i skutecznej realizacji projektów
Odpowiedzialny regionalny kierownik sprzedaży

Serwis i wsparcie techniczne

Twój bezpośredni kontakt Tel. +48-22-7262500
Przegląd serwisu