SWB-AL 250
Rovné měkké nástavbové čelisti z hliníku
ID 168102
SWB-AL 250, Rovné měkké nástavbové čelisti z hliníku
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Technical details
Produktgruppe | Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Aluminium |
---|---|
Verzahnung | 1/16" x 90° |
Nutbreite N [mm] | 21 |
Breite B [mm] | 50 |
Höhe H [mm] | 80 |
Länge L [mm] | 120 |
Lochabstand a [mm] | 62 |
Lochabstand b [mm] | 28 |
Schrauben | M16 |
Werkstoff | Aluminium |
m/Satz [kg] | 3.29 |