STB 400-1
베이스 죠
ID 156104
STB 400-1, 베이스 죠
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 각진 톱니
- 설치: 1/16" x 90°
- 홈의 폭: 21 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 제공 범위: 원통형 나사 포함
- 선반 척에 맞는 다양한 베이스 죠를 살펴보고 척 죠 빨리 찾기에서 "도구"를 클릭하여 적합한 상부 죠를 찾아보세요!
Technical details
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | 1/16" x 90° |
| Serration | Angled serration |
| Slot width N [mm] | 21.0 |
| Width B [mm] | 54.0 |
| Width B1 [mm] | 45.0 |
| Height H [mm] | 80.0 |
| Length L [mm] | 160.0 |
| Screws | M16 |
| m/set [kg] | 12.0 |