MWA-030-2P-6E
ID 305644
- Anzahl Fluiddurchführungen: 2
- Anzahl Elektrodurchführungen: 6
- Max. Gesamtzuladung: 1 kg
기술 세부 정보
| 推奨ハンドリング重量 [kg] | 1.0 |
|---|---|
| 繰り返し精度 [mm] | 0.1 |
| 重量 [g] | 16.0 |
| ロック時の最小 / 最大距離 [mm] | 0.25 |
| フルードフィードスルーの数 | 2.0 |
| 電気フィードスルーの数 | 6.0 |
| 電圧 [V] | 24.0 |
| 最大電流 [A] | 1.0 |
| XY 軸の最大許容オフセット [mm] | ± 0.3 |
| 最大許容角度オフセット [°] | ± 0.8 |
| D 径 [mm] | 30.0 |
| 高さ Z [mm] | 5.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 1.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 1.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 0.75 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
この値は、チェンジシステムに作用することが許容されるすべての力およびトルクのの最大合計です。正しく機能させるために遵守する必要があります。
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Actuation
manual
Operating principle
by turning the locking lever, the head and adapter are locked and unlocked.
Media transmission
Integrated pneumatic and electric feed-throughs
Housing
stainless steel
Scope of delivery
Electrical feed-throughs, O-rings for pneumatic feed-throughs, and small components for mounting
Warranty
24 months