arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 200-52/2 Z185-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52/2 Z185-SFG

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

Ident.-Nr. 819200

Auf Lager
標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 2-ジョー・ウェッジバー・チャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 52 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z185
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大把持力: 65 kN
  • 最大トルク: 80 Nm
  • 最大回転速度: 4800 1/min
  • 重量: 18.2 kg
Spindle type -
Spindle size Z185
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 4800.0
Max. clamping force [kN] 65.0
Max. torque [Nm] 80.0
Stroke/jaw [mm] 7.0
Tooth pitch [mm] 4.8
Weight [kg] 18.2

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual