arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

空気式旋盤用パワーチャック

内蔵空圧式シリンダー付きパワーチャック

SCHUNK の空圧式動力旋盤チャックは、手動や油圧でチャックを作動できない場合に適した選択肢です。チャックには統合空気シリンダーがあり、シャットダウンが発生した場合でもチャックを始動できます。この動力旋盤チャックには、非常に大径のボアがあるため、大型の長尺配管の機械加工に最適です。

高性能をお約束。メリット。

  • 内蔵のクランピングシリンダーで貫通穴を大きく開けることができ、管の機械加工に最適です。
  • ROTA TP/TB は、6 bar の標準空気圧から非常に大きな把持力を生み出します。使用可能な圧縮空気圧は 3~8 bar です。
  • さまざまなサイズの貫通穴を持つ多数のチャックが標準で用意されています:125 – 1,200 mm
  • ROTA TP

    ROTA TP

    空圧式 3 ジョーパワーチャック、大きな貫通穴付き
    Afficher la série
    ROTA TB2

    ROTA TB2

    空圧式 3 ジョーパワーチャック、大きな貫通穴付き
    Afficher la série
    ROTA TB2-LH

    ROTA TB2-LH

    高速ストロークおよびクランプストローク付きの空圧式 3 ジョーフロントエンドチャック、外径クランピング用の大きな貫通穴付き
    Afficher la série